ADL6012
推荐用于新设计2 GHz至67 GHz,500 MHz带宽包络检波器
- 产品模型
- 5
产品详情
- 包络带宽超过 500 MHz
- 快速响应时间
- 0.6 ns 输出上升时间
- 从 10 dBm 到无 RF 输入的下降时间为 1.3 ns
- 0.5 ns 输出传播延迟(上升沿)
- 10 dBm 时,传播延迟为 1.3 ns(下降沿)
- 宽带 50 Ω 输入阻抗
- 平坦的频率响应,斜率变化最小
- 高达 43.5 GHz 时的误差为 ±1 dB
- 高达 43.5 GHz 时的输入范围为 −25 dBm 至 +15 dBm
- 准差分 100Ω 输出接口,适合驱动 100 差分负载
- 可调输出共模电压
- 灵活的电源电压:3.15 V 至 5.25 V
- 3 mm × 2 mm 10 引脚 LFCSP 封装
ADL6012是一款通用宽带包络检波器,工作频率范围为2 GHz到67 GHz。该器件具有500 MHz宽包络带宽和0.6 ns快速上升时间特性,适合各种应用,包括宽带包络跟踪、发射器本振(LO)泄漏校正和高分辨率脉冲(雷达)检测。
ADL6012在宽频率范围内提供稳定响应,具有出色的温度稳定性。该器件采用专有技术,可独立检测RF输入的正负包络。与经典的二极管检波器架构相比,由于非线性源负载导致的RF输入端偶数阶失真也会相应地降低。
通过VENV+和VENV−引脚形成的准差分输出接口具有匹配的100 Ω差分输出阻抗,旨在驱动100 Ω差分负载,每个输出提供高达2 pF的接地电容。该输出接口提供检测和放大的正负包络,并使用外部施加于VOCM接口的电压进行电平转换。此配置简化了与高速模数转换器(ADC)的接口。
ADL6012的工作温度范围为-55°C至+125°C,提供10引脚、3 mm × 2 mm LFCSP封装。
应用
- 包络跟踪
- 点对点微波连接
- 微波点对点链路
- 微波仪器仪表
- 军用无线电
- 脉冲雷达接收机
- 宽带功率放大器线性化
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADL6012ACPZN | 10-Lead LFCSP (2mm x 3mm w/ EP) | ||
ADL6012ACPZN-R2 | 10-Lead LFCSP (2mm x 3mm w/ EP) | ||
ADL6012ACPZN-R7 | 10-Lead LFCSP (2mm x 3mm w/ EP) | ||
ADL6012SCPZN | 10-Lead LFCSP (2mm x 3mm w/ EP) | ||
ADL6012SCPZN-R2 | 10-Lead LFCSP (2mm x 3mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
3D 设计模型 1
S-参数 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADL6012的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论