ADL6010S

推荐新设计使用

航空航天 ADL6010S 快速响应 45 dB 范围 0.5 GHz 至 43.5 GHz 包络检测器

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 具有线性化功能的肖特基二极管
  • 宽带 50 Ω 输入阻抗
  • 在 0.5 GHz 至 43.5 GHz 范围内精确响应,坡度分异极低
  • 输入范围 −30 dBm 至 +15 dBm,称为 50 Ω
  • 出色的温度稳定性
  • 10 GHz 时坡度为 2.1 V/VPEAK(输出电压/输入峰值电压)
  • 快速包络带宽:40 MHz
  • 快速输出上升时间:4 ns
  • 低功耗:5.0 V 时 1.6 mA
ADL6010S
航空航天 ADL6010S 快速响应 45 dB 范围 0.5 GHz 至 43.5 GHz 包络检测器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADL6010S的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览