ADL5910
推荐用于新设计
DC至6 GHz,45 dB包络阈值检波器
- 产品模型
- 1
Viewing:
产品详情
- 宽输入频率范围: DC至6 GHz
- RF输入范围: 45 dB(-30 dBm至+15 dBm*)
- 输入包络阈值检测和锁存
- 可编程阈值和锁存器复位功能
- 快速响应时间: 20 ns(从RFIN至锁存器)
- 所有功能:稳定的温度和电源
- 工作电压:3 V和5 V(−55°C至+125°C)
- 低功耗: 2.5 mA(电源电压:3.0 V)
- 关断模式功耗:<100 µA
- 16引脚、3mm x 3mm LFCSP封装
ADL5910是一款包络阈值检波器,工作频率范围是DC至6 GHz。 RF输入信号可驱动内部包络检波器。 包络检波器的输出电压可驱动同样由用户定义输入电压驱动的比较器。 当包络检波器电压超过用户定义阈值电压时,事件将被锁定在S-R触发器中。 超过用户编程阈值电压的RF输入信号至输出锁存的响应时间为20 ns。 锁存事件保持在触发器上直至施加复位脉冲。
ADL5910的RF输入采用直流耦合,支持任意的低输入频率操作。 它采用3V或5V电源工作,功耗为2.5 mA。 在ENBL引脚上施加逻辑低信号时,禁用模式将此电流降至100 µA。
ADL5910采用3 mm x 3 mm、16引脚LFCSP封装,具有−55°C至+125°C的宽工作温度范围。
应用- 发射机信号强度指示(TSSI)
- 无线功率放大器输入和输出保护
- 无线接收机输入保护
参考资料
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADL5910ACPZN-R7 | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
S-参数 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADL5910的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论