ADL5335
推荐用于新设计700 MHz 到 4200 MHz Tx DGA
- 产品模型
- 2
产品详情
- 差分输入到单端输出转换
- 宽的输入频率范围:700 MHz 到 4200 MHz
- 最大增益:12.0 dB(典型值)
- 增益范围 20 dB(典型值)
- 增益步长:0.5 dB(典型值)
- 基于温度计的无干扰数字分级衰减器
- 具有可编程增益步长的快攻增益开关
- 匹配的 50 Ω 输入和输出
ADL5335 是一款数字增益放大器 (DGA),专门针对无线变送器应用而进行优化。差分输入和单端输出有助于在具有差分输出的宽带集成收发器和具有单端输入的 RF 增益模块及驱动放大器之间实现无平衡-不平衡转换器的连接。
可通过 Analog Devices, Inc. 的标准串行外设接口 (SPI) 端口在最高 12.0 dB 的增益到最低 −8.0 dB 的增益范围内对增益进行编程,增益步长为 0.5 dB。ADL5335 还具备快攻功能,可通过应用单脉冲快速提高或降低增益。
使用基于温度计的数字步进衰减器 (DSA) 可确保增益变化基本无干扰。ADL5335 封装在 4 mm × 4 mm 16 引脚 LFCSP 中。提供基于完全填充的评估板和系统演示平台 (SDP) 的控制软件。
应用
- 无线变送器中的 RF 功率控制和校准
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
产品选型指南 1
思想领导力 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADL5335ACPZN | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
ADL5335ACPZN-R7 | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具S-参数 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADL5335的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论