ADIS17001

过期

低功耗、小尺寸视频分析摄像头

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 具有对数灵敏度的低功耗QVGA成像器
    • 130dB动态范围
    • 边缘检测和单应性分析算法,用于跟踪和计数对象运动
  • 低功耗ADSP Blackfin®数字信号处理
    • 用于高级算法的512Mb LPDDR SRAM
  • 图像稳定
    • 双轴数字陀螺仪,动态范围高达±100°/秒
    • 三轴数字加速度计,动态范围高达±16 g
  • 自治工作和数据收集
    • 安装在闪存中的可配置引导加载程序
  • 工厂校准的光学对焦和对准
  • 涂层符合标准要求以减轻环境影响
  • 设计用于FCC认可:
    • FCC CFR 47 Part 15、Subpart B、B类
  • 用于自定义视频分析固件的可编程操作和控制
  • 提供安全的认证选项
  • 兼容USB 2.0的数据、电源、接地接口
  • 单电源:4.75V-5.25V(通过稳固的USB 2.0)
  • 工作温度范围:-40°C至+85°C
  • 10kV ESD接口保护
ADIS17001
低功耗、小尺寸视频分析摄像头
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

EVAL-ADIS17001

OBSOLETE - ADIS1700x Vision Sensing Camera Module Eval Board

特性和优点

  • ADI ADSP-BF707处理器
  • 兼容USB 2.0接口
  • 10kV ESD接口
  • 具有对数敏感性的ADI ADVS200x低功耗单色QVGA成像器

产品详情

ADIS1700x是一款低功耗视觉检测摄像头模块,尺寸很小,用于与包括单板计算机在内的USB 2.0主机兼容器件接口。它包括三轴加速度计,用于图像稳定、倾斜和冲击检测。ADIS1700x集业界较领先的对数敏感视频成像技术和能够优化视频性能的数字信号处理功能和加速度计于一身。

ADSP-BF707处理器属于Blackfin®系列产品。Blackfin+处理器将先进的双MAC16位信号处理器、干净且正交的RISC式微处理器指令集的优势和单指令、多数据(SIMD)多媒体能力结合为一个指令集架构。Blackfin+®内核的最新改进加入了32位MAC和16位复杂MAC支持、缓存增强、分支预测以及其他指令集改进,同时保持指令集兼容之前的Blackfin产品。

ADIS1700x视觉检测摄像头模块开发套件附带所有必要的硬件,可立即进行评估。此封装包含独立的评估板、通过标准USB连接器连接的转接板、USB电缆、67° FOV和110° HFOV镜头、CrossCore Embedded Studio的单用户许可以及用于调试的ICE-1000仿真器。

EVAL-ADIS17001
OBSOLETE - ADIS1700x Vision Sensing Camera Module Eval Board

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADIS17001的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览