ADIS16507

推荐用于新设计

精密微型 MEMS IMU

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 三轴数字陀螺仪
    • ±125°/sec、±500°/sec、±2000°/sec 动态范围型号
    • 运行偏置稳定性为 2.3°/hr (ADIS16507-1)
    • x 轴和 y 轴角度随机游走为 0.13°/√hr,1 σ (ADIS16507-1)
    • 轴间错位误差为 ±0.25°
  • 三轴数字加速计,动态范围为 ±392 m/sec2
    • 125 μm/sec2 运行偏置稳定性(x 轴和 y 轴),1 σ
  • 三轴,角度增量和速度增量输出
  • 工厂校准的灵敏度、偏置和轴向对准
    • 校准温度范围:−40°C 至 +85°C
  • SPI 兼容数据通信
  • 可编程操作和控制
    • 自动和手动偏置校正控制
    • 用于同步数据采集的数据就绪指示器
    • 外部同步模式:直接、缩放和输出
    • 内部传感器按需自检
    • 闪存按需自检
  • 单电源供电 (VDD):3.0 V 至 3.6 V
  • 14,700 m/sec2 机械冲击生存能力
  • 工作温度范围:−40°C 至 +105°C
ADIS16507
精密微型 MEMS IMU
提问

参考资料

了解更多

软件资源


工具及仿真模型

3D 设计模型 1


评估套件

eval board
EVAL-ADIS-FX3

ADI FX3 iSensor® 评估系统

特性和优点

  • 以全采样率对 IMU 进行实时采样,不保证不会丢失数据。
  • 无需外部电源。(可以通过 USB 端口供电。)
  • 完全开源的 API、固件和评估 GUI。
  • 提供原理图
  • API 包括用于连接 MATLAB、Python、LabView 的包装库。

产品详情

EVAL-ADIS-FX3 是 iSensor 评估产品系列的最新成员,其设计初衷是为了给用户提供易于使用的解决方案,以在实验室和表征环境中捕获可靠的惯性数据。EVAL-ADIS-FX3 具有以最大吞吐量捕获惯性传感器数据的功能,同时与外部测试设备连接,并对外部触发信号做出反应。

除了启动重新设计的硬件平台之外,我们还开发了强大的 API,可帮助用户快速构建可捕获可靠传感器数据的自定义应用程序。我们在 API 中囊括了许多有用的功能,使设计人员能够在任何 .NET 兼容环境中表征传感器的性能。

应用

  • 惯性检测
  • 机器人
  • 自主驾驶
  • 平台稳定性

eval board
ADIS16507-x/PCBZ

ADIS16507 分线板

特性和优点

  • 小封装尺寸:33.25 mm x 30.75 mm
  • 方便的连接器:16 引脚 (2x8),2 mm 间距
  • 每个角各有一个安装孔(直径 2.3 mm)(4 个)
  • ADIS16507-1/PCBZ 包含一个 ADIS16507-1BMLZ IMU
  • ADIS16507-2/PCBZ 包含一个 ADIS16507-2BMLZ IMU
  • ADIS16507-3/PCBZ 包含一个 ADIS16507-3BMLZ IMU

产品详情

ADIS16507-x/PCBZ 分线板为在每个 ADIS16507 IMU 模型和嵌入式处理器平台之间建立原型连接提供了一种便捷方法。每个 ADIS16507-x/PCBZ 分线板也都连接到 EVAL-ADIS2 评估系统上的 J1。

EVAL-ADIS-FX3
ADI FX3 iSensor® 评估系统
ADIS16507-x/PCBZ
ADIS16507 分线板

最新评论