ADIS16446
推荐用于新设计紧凑、精密的六自由度惯性传感器
- 产品模型
- 1
产品详情
- 具有数字范围缩放功能的三轴数字陀螺仪
- ±250°/秒、±500°/秒和±1000°/秒设置。
- 轴对准误差:±0.05°
- 三轴数字加速计动态范围:±18 g (最小值)
- 自主操作和数据收集
- 无需外部配置命令
- 205 ms(典型值)的上电启动时间
- 工厂校准的灵敏度、偏置和轴向对准
- 校准温度范围:−40°C 至 +85°C
- 兼容 SPI
- 可选的突发读取序列,可实现快速数据传输
- 嵌入式温度传感器
- 可编程操作和控制
- 自动和手动偏置校正控制
- 巴特利特(Bartlett)窗 FIR 长度、分支数
- 数字 I/O:数据就绪,警报指示器,通用
- 状态监控警报
- 高达 1.1 kHz 的可选的外部同步输入时钟
- 单指令自检
- 电源电压范围:3.15 V 至 3.45 V
- 2000 g 机械冲击生存能力
- 工作温度范围:−40°C 至 +105°C
ADIS16446 iSensor® 套件一个完整的惯性系统,包括三轴陀螺仪、三轴加速度计和温度传感器。ADIS16446 中的每个惯性传感器均结合了 行业领先的iMEMS®技术和可优化动态性能的信号调理功能。工厂校准的特征在于每个传感器的灵敏度、偏置和对准。
因此,每个传感器都有其自己的动态补偿公式,用以提供准确的传感器测量。ADIS16446 提供了一种简单、经济高效的方法,用于将精确的多轴惯性检测技术集成到工业系统中,尤其是在与离散设计所涉及的复杂性和投资进行比较时。所有必要的运动检测和校准均已在工厂生产过程中完成,大大缩短了系统集成时间。在导航系统中,紧密的正交对准简化了惯性坐标系对准。
串行外设接口 (SPI) 和寄存器结构设有一个简单接口,用于数据收集和配置控制。 ADIS16446 具有适用于当前使用 ADI 公司其他惯性测量单元 (IMU) 产品的系统的兼容引脚,如 ADIS16334、ADIS16485 或 ADIS16448。
ADIS16446 是 20 引脚模块,尺寸为 24.15 mm × 37.70 mm × 10.80 mm,并具有标准连接器接口。
应用
- 平台稳定和控制
- 导航
- 机器人
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADIS16446BMLZ | 20-Lead Module with Connector Interface (24.15mm x 37.7mm x 10.8mm ) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADIS16446的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论