ADIS16251

过期

可编程低功耗陀螺仪

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 偏航角速度陀螺仪,数字范围调整设置:±20°/秒、±40°/秒、±80°/秒
  • 14位数字陀螺仪传感器输出
  • 12位数字温度传感器输出
  • 灵敏度和偏置校准
  • 系统内、自稳零偏置漂移校准
  • 数字控制采样速率
  • 数字控制频率响应
  • 欲了解更多特性请参考数据手册

推荐替代产品

ADIS16260 量产

可编程低功耗陀螺仪

ADIS16251
可编程低功耗陀螺仪
提问

参考资料

了解更多

软件资源

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADIS16251的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览