ADIS16250

过期

可编程低功耗陀螺仪

产品详情

  • 偏航角速度陀螺仪,数字范围调整设置:
    ±80°/秒、±160°/秒、±320°/秒
  • 14位数字陀螺仪传感器输出
  • 12位数字温度传感器输出
  • 灵敏度和偏置校准
    ADIS16250:+25°C
    ADIS16255:−40°C至+85°C
  • 系统内、自稳零偏置漂移校准
  • 数字控制采样速率
  • 数字控制频率响应
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

推荐替代产品

ADIS16260 量产

可编程低功耗陀螺仪

ADIS16250
可编程低功耗陀螺仪
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADIS16250的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览