ADIS16120

过期

低噪声角速率传感器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 低噪声密度:0.015°/秒/√Hz
  • 动态范围:±300°/秒
  • Z轴(偏航角速度)响应
  • 失调和灵敏度校准
  • 可调带宽:320 Hz
  • 开启时间:35 ms
  • 数字自测功能
  • 高振动抑制
  • 高抗冲击能力
  • 嵌入式温度传感器输出
  • 精密基准电压输出
  • 5V 单电源供电
  • 温度范围:-40°C至+85°C

推荐替代产品

ADIS16135 推荐用于新设计

±300°/秒精密角速率传感器

ADIS16120
低噪声角速率传感器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADIS16120的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览