ADIS16100

过期

±300°/秒 角速率陀螺仪,SPI接口

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 完全角速度陀螺仪
  • Z-轴(角速度)响应
  • SPI®数字输出接口
  • 在宽频范围内具有高振动抑制特性
  • 抗冲击性能:2000g
  • 外部控制自检
  • 内部温度传感器输出
  • 双通道辅助12-bit ADC输入
  • 适合精密应用的绝对速度输出
  • 5 V单电源供电
  • 采用8.2 mm × 8.2 mm × 5.2 mm封装
ADIS16100
±300°/秒 角速率陀螺仪,SPI接口
提问

参考资料

了解更多

软件资源

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADIS16100的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览