ADIS16080

过期

±80°/秒偏航角速度陀螺仪,采用SPI接口

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 完整的角速度陀螺仪
  • Z轴(偏航角速度)响应
  • SPI数字输出接口
  • 可在宽频率范围内提供高振动抑制特性
  • 抗冲击能力:2000 g
  • 外部控制的自测功能
  • 内部温度传感器输出
  • 双路辅助12位ADC输入
  • 绝对速率输出,适合精密应用
  • 5 V单电源供电
  • 8.2 mm x 8.2 mm x 5.2 mm封装
  • 符合RoHS标准
ADIS16080
±80°/秒偏航角速度陀螺仪,采用SPI接口
提问

参考资料

了解更多

软件资源


评估套件

eval board
ADISUSB

ADISUSB 评估系统

特性和优点

  • 针对惯性测量单元PC评估软件的PC-USB评估系统
    - 演示模式
    - 寄存器模式
    - 数据采集模式
  • 兼容Windows XP、Vista、7(仅限32位)
    - 每秒可读取2,000个寄存器(16位寄存器)
  • 套件包括:
    - ADISUSB电路板
    - A至B USB电缆
    - 1mm、12引脚扁平连接器

产品详情

ADISUSB系统是一种基于PC的简单工具,用于评估iSensor产品,面向尚未准备好将这类产品集成到嵌入式处理器系统的人员。该系统支持通过应用程序软件实现各受支持器件的基本演示、个别寄存器访问和数据采集功能。每个应用程序软件包均随附安装向导,可帮助简化安装并还随附易于使用的简单USB驱动程序包。ADISUSB随附的所有软件包均兼容32位版本的Windows XP、Vista和7。ADISUSB电路板厚度为0.125”,支持以预钻、预攻螺纹的安装孔来安装各个iSensor器件。安装孔可容纳M2x0.4mm机械螺丝。由于集成电源系统,因此大多数情况下无需外部电源,但的确提供外部电源输入,从而可进行电源灵敏度测试。电源系统采用USB的+5V电压并针对+3.3V器件提供线性调节器选项。

资料

软件

EVAL-ADIS16080
ADIS16080 评估板
ADISUSB
ADISUSB 评估系统

最新评论

近期浏览