ADIS16060

不推荐用于新设计

宽带宽偏航角速度陀螺仪,采用SPI接口

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 完整的角速度数字陀螺仪
    14位分辨率
  • 初始范围:±80°/秒(典型值)
    可利用外部电阻增大范围
  • Z轴(偏航角速度)响应
  • SPI 数字输出接口
  • 可在宽频率范围内提供高振动抑制特性
  • 5 V 单电源供电
  • 8.2 mm × 8.2 mm × 5.2 mm 封装
  • 抗冲击能力:2000 g
  • 带宽:1 kHz
  • 外部控制的自测功能
  • 内部温度传感器输出
  • 双路辅助14位ADC输入
  • 绝对速率输出,适合精密应用
  • 符合RoHS标准
  • 工作温度:−40°C至+105°C

ADIS16060
宽带宽偏航角速度陀螺仪,采用SPI接口
提问

参考资料

了解更多

软件资源


评估套件

EVAL-ADIS16060
ADIS16060/PCB 分线板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADIS16060的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览