ADGM1144

推荐用于新设计

0 Hz/DC至18 GHz、SP4T、MEMS开关

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 全性能工作频率范围:DC至18 GHz(典型值)
  • RF性能特性
    • 插入损耗:-1.7 dB(典型值,16 GHz)
    • 隔离:-18.5 dB(典型值,6 GHz)
    • IIP3:73 dBm(典型值)
    • RF功率:33 dBm(最大值)
  • 导通电阻:1.9 Ω(典型值)
  • 直流电流处理:200 mA
  • 驱动寿命:2亿个周期(最小值)
  • 开关导通时间:200 μs(典型值)
  • 集成3.3 V驱动器,通过并行和SPI接口实现简单控制
  • 独立控制开关
  • 节省空间的集成式无源组件
    • 开关上无需浮空节点
  • 5 mm × 4 mm × 1.0 mm、24引脚基板栅格阵列封装
  • 温度范围:−40°C至+85°C
  • 开关位置未知,无电源电压
ADGM1144
0 Hz/DC至18 GHz、SP4T、MEMS开关
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
MEMS开关 5
ADGM1304 推荐用于新设计

具有集成驱动器的 0 Hz/直流至 14 GHz 单刀四掷 MEMS 交换芯片

ADGM1004 推荐用于新设计

带集成驱动器的0 Hz至13 GHz、2.5kV HBM ESD SP4T MEMS开关

ADGM1001 推荐用于新设计 0 Hz/DC至34 GHz SPDT MEMS开关
ADGM1002 推荐用于新设计 0Hz/DC至20 GHz、SPDT MEMS开关
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • ADGM1144

S-参数 1

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
EVAL-ADGM1144

评估 ADGM1144 0 Hz/DC 至 18 GHz、SP4T、MEMS 开关

特性和优点

  • 单电源电压:3.3 V
  • 宽频率范围:直流至 18 GHz
  • 适用于 RF 信号的 SMA 连接器
  • 并行接口和 SPI
  • 适用于分析仪校准的板载 CALIBRATION THRU 传输线路

产品详情

用户指南介绍了用于 ADGM1144 的 EVAL-ADGM1144SDZ,这是一种双芯片、RF 单刀、四掷 (SP4T)、微机电系统 (MEMS) 开关和一种控制芯片,它们共同封装在紧凑的 5.00 mm 中× 4.00 mm ×1.00 mm LGA 封装中。

SP4T 开关采用 Analog Devices, Inc. 的 MEMS 开关技术,为射频应用提供带宽、功率处理能力和线性度方面的最佳性能。控制芯片生成 MEMS 开关所需的高压信号,并允许用户通过简单灵活的互补金属氧化物半导体 (CMOS)/低压晶体管至晶体管逻辑 (LVTTL) 兼容并行接口以及通过串行外设接口 (SPI) 控制其操作。可以将多个 ADGM1144 器件以菊花链方式连接在一起,从而以最少的数字线路配置多个器件。

对于 SPI,EVAL-ADGM1144SDZ 通过 SDP 板连接到 PC 的 USB 端口。用户可在 ADI 公司网站上订购 EVAL-SDP-CB1Z 板(SDP-B 控制器板)。

EVAL-ADGM1144SDZ 配备用于射频和控制信号的连接器以及用于控制开关操作和评估其性能的链路。

有关 ADGM1144 的完整详细信息,请参阅 ADGM1144 数据手册,在使用 EVAL-ADGM1144SDZ 时,必须同时参阅该数据手册和本用户指南。

EVAL-ADGM1144
评估 ADGM1144 0 Hz/DC 至 18 GHz、SP4T、MEMS 开关

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADGM1144的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览