ADGM1003

推荐用于新设计

0Hz/DC至16 GHz、SPDT MEMS开关

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • ADGM1003:直流至 16 GHz
  • 插入损耗
    • 6 GHz 时为 0.5 dB(典型值)
    • 16 GHz 时为 0.7 dB(典型值)
  • 最大射频功率:27 dBm
  • 导通电阻:3.4 Ω(典型值)
  • 最大直流电流:75 mA
  • 驱动寿命:1亿次循环(典型)
  • 开关时间(tON):200 μ小号(典型)
  • 集成 3.3 V 驱动器,可通过并行和 SPI 进行简单控制
  • 可独立控制的开关
  • 节省空间的集成无源元件
  • 小,5.00 毫米× 4.00 mm× 0.90 毫米、24 引脚 LGA
  • 温度范围:–40°C 至 +85°C
ADGM1003
0Hz/DC至16 GHz、SPDT MEMS开关
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
MEMS开关 2
ADGM1304 推荐用于新设计

具有集成驱动器的 0 Hz/直流至 14 GHz 单刀四掷 MEMS 交换芯片

ADGM1004 推荐用于新设计

带集成驱动器的0 Hz至13 GHz、2.5kV HBM ESD SP4T MEMS开关

器件电源(DPS)和参数测量单元(PMU)ATE 1
AD5522 量产 集成16位电平设置DAC的四参数测量单元
正线性稳压器(LDO) 3
LT3045-1 推荐用于新设计 具 VIOC 控制功能的 20V、500mA、超低噪声、超高 PSRR 线性稳压器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

eval board
EVAL-ADGM1001

评估 ADGM1001 0 Hz/DC 至 34 GHz、SPDT、MEMS 开关

特性和优点

  • 单电源电压:3.3 V
  • 宽频率范围:直流至 34 GHz
  • 适用于 RF 信号的 SMA 连接器
  • 并行接口和 SPI
  • 用于分析仪校准的板载 CALIBRATION THRU 传输线

产品详情

用户指南介绍了用于 ADGM1001 的 EVAL-ADGM1001SDZ 评估板、双芯片、RF 单刀、两掷 (SPDT)、微机电系统 (MEMS) 开关和控制芯片,共同封装在紧凑的 5.00 mm 中× 4 mm ×0.90 毫米,LGA 封装。

SPDT 开关采用 Analog Devices, Inc. 的 MEMS 开关技术,为射频应用提供带宽、功率处理能力和线性度方面的最佳性能。控制芯片生成 MEMS 开关所需的高压信号,并允许用户通过简单灵活的互补金属氧化物半导体 (CMOS)-/低压晶体管-晶体管逻辑 (LVTTL) 兼容并行接口控制其操作,如 以及通过串行外设接口 (SPI)。可以将多个 ADGM1001 器件以菊花链方式连接在一起,从而以最少的数字线路配置多个器件。

对于 SPI,EVAL-ADGM1001SDZ 通过 SDP 板连接到 PC 的 USB 端口。EVAL-SDP-CB1Z 板(SDP-B 控制器板)可通过 Analog Devices 网站订购,网址为www.analog.com/SDP-B.

EVAL-ADGM1001SDZ 配备用于射频和控制信号的连接器以及用于控制开关操作和评估其性能的链路。

有关 ADGM1001 的完整详细信息,请参阅 ADGM1001 数据手册,在使用 EVAL-ADGM1001SDZ 评估板时应结合用户指南查阅该数据手册。

EVAL-ADGM1001
评估 ADGM1001 0 Hz/DC 至 34 GHz、SPDT、MEMS 开关

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADGM1003的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览