ADF7901

不推荐用于新设计

高性能ISM频段ASK/FSK发射机IC

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 单芯片、低功耗UHF发射机
  • 工作频率:369.5 MHz至395.9 MHz,使用小数N分频PLL和全集成式VCO
  • 电源电压:3.0 V
  • 支持的数据速率:< 20 kbps
  • 低功耗:26 mA(12 dBm输出,384 MHz)
  • 掉电模式:小于1 µA
  • 24引脚TSSOP封装

ADF7901
高性能ISM频段ASK/FSK发射机IC
ADF7901 Functional Block Diagram ADF7901 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源


工具及仿真模型

ADIsimSRD Design Studio

ADI公司的ADIsimSRD Design Studio是一款非常强大的工具,在使用ADF7xxx系列收发器和发射机的典型无线系统中,可以对许多参数进行实时模拟和优化。

打开工具

评估套件

EVAL-ADF7901
ADF7901 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADF7901的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览