ADF7241
不推荐用于新设计低功耗IEEE 802.15.4零中频2.4 GHZ收发器IC
- 产品模型
- 2
产品详情
- 频率范围(全球ISM频段)
2400 MHz至2483.5 MHz - 兼容IEEE 802.15.4-2006 (250 kbps)
- 低功耗
接收模式:19 mA(典型值)
发射模式:21.5 mA(典型值)(PO = 3 dBm)
32 kHz晶振唤醒模式:1.7 μA - 高灵敏度
−95 dBm (250 kbps) - 可编程输出功率
−20 dBm至+4.8 dBm,步进为2 dB步长 - 集成稳压器
输入电压范围:1.8 V至3.6 V - 出色的接收机选择性和抗阻塞能力
零中频架构
符合EN300 440 Class 2、EN300 328、FCC CFR47 Part 15、ARIB STD-T66标准 - 数字RSSI测量
- 快速自动VCO校准
- 自动RF频率合成器带宽优化
- 片内低功耗处理器执行
无线电控制
数据包管理 - 数据包管理支持
前同步码地址/SFD/FCS的插入和检测
IEEEE 802.15.4-2006帧滤波
IEEEE 802.15.4-2006 CSMA/CA非时隙模式 - 灵活的256字节发射/接收数据缓冲器
- SPORT模式
- 灵活的多RF端口接口
外部PA/LNA支持硬件
支持开关天线分集 - 唤醒定时器
- 外部元件极少
集成PLL环路滤波器、接收/发射开关、电池监控器、温度传感器、32 kHz RC和晶振 - 支持块读取/写入操作的灵活SPI控制接口
- 小尺寸封装:5 mm x 5 mm 32引脚LFCSP
ADF7241是一款高集成度的低功耗、高性能收发器,在全球通用的2.4 GHz ISM频段工作。其设计注重灵活性、鲁棒性、易用性和低功耗特性。在数据包和数据流两种模式下,均支持IEEE 802.15.4-2006 2.4 GHz PHY要求。而且只需极少的外部元件,就能达到下列标准:FCC CFR47 Part 15、ETSI EN 300 440(2类设备)、ETSI EN 300 328 (FHSS, DR > 250 kb/s)、ARIB STD T-66。
ADF7241符合IEEE 802.15.4-2006 2.4 GHz PHY要求,可提供250 kbps的固定数据速率和DSSS-OQPSK调制功能。ADF7241的发射路径基于一个使用低噪声小数N分频RF频率合成器的直接闭环VCO调制方案。该VCO能够自动校准,工作频率是基频的两倍,因而可减少杂散发射并避免PA牵引效应。RF频率合成器的带宽自动针对发射和接收操作而优化,以实现优质的相位噪声、调制质量和频率合成器建立时间性能。发射机输出功率可以在−20 dBm至+4 dBm范围内进行编程,且自动PA斜坡能力可满足瞬时杂散性能要求。该IC还集成一个偏置和控制电路,可大大简化与外部PA的接口。
欲了解更多信息,请参阅数据手册。
应用
- 无线传感器网络
- 自动抄表/智能计量
- 工业无线控制
- 医疗保健
- 无线音频/视频
- 消费类电子设备
- ZigBee
参考资料
数据手册 1
应用笔记 3
技术文章 6
产品亮点 1
第三方合作伙伴项目 1
评估设计文件 2
视频 1
解决方案设计及宣传手册 1
第三方合作伙伴项目 1
器件驱动器 1
产品亮点 1
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADF7241BCPZ | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
ADF7241BCPZ-RL7 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 9, 2021 - 20_0126 Conversion of Select Sizes LFCSP Products from Punched to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE Korea |
||
ADF7241BCPZ | 量产 | |
ADF7241BCPZ-RL7 | 量产 | |
9月 13, 2017 - 16_0077 CANCELLED: Conversion of Select 4x4, 5x5, 6x6 and 7x7mm LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE Korea. |
||
ADF7241BCPZ | 量产 | |
ADF7241BCPZ-RL7 | 量产 | |
6月 14, 2011 - 11_0109 Addition of STATSChipPAC, Malaysia as an Alternate Test Site for Select LFCSP products |
||
ADF7241BCPZ | 量产 | |
ADF7241BCPZ-RL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 1
找不到您所需的软件或驱动?
工具及仿真模型
ADIsimSRD Design Studio
ADI公司的ADIsimSRD Design Studio是一款非常强大的工具,在使用ADF7xxx系列收发器和发射机的典型无线系统中,可以对许多参数进行实时模拟和优化。
打开工具