ADF7023-J
不推荐用于新设计高性能、低功耗ISM频段FSK/GFSK/MSK/GMSK收发器IC
- 产品模型
- 2
产品详情
- 超低功耗、高性能收发器
- 频段:902 MHz至958 MHz
- 支持数据速率:1 kbps至300 kbps
- 灵活的固件可编程系统控制器和数据包处理器
- 2.2 V至3.6 V电源供电
- 单端和差分功率放大器(PA)
- 中频带宽可编程的低中频接收机
- 接收机灵敏度(BER)
- 极低功耗
- RF输出功率范围:−20 dBm至+13.5 dBm(单端PA)
- RF输出功率范围:−20 dBm至+10 dBm(差分PA)
- 已获专利的快速建立自动频率控制(AFC)
- 欲了解更多信息,请参考数据手册
ADF7023-J是一款极低功耗、高性能、高度集成的2FSK/GFSK/MSK/GMSK收发器,设计工作频段为902 MHz至958 MHz,涵盖950 MHz的ARIB标准T96频段。支持1 kbps至300 kbps的数据速率。
发射RF频率合成器包含一个VCO和一个输出通道频率分辨率为400 Hz的低噪声小数N分频锁相环(PLL)。VCO的工作频率为基频的两倍,可减少杂散发射。接收和发射频率合成器的带宽自动独立配置,以实现优质的相位噪声、调制质量和建立时间。发射机输出功率可以在−20 dBm至+13.5 dBm范围内进行编程,自动PA斜坡能力可满足瞬时杂散性能要求。该器件同时拥有单端PA和差分PA,支持发射天线分集。
接收机具有极佳的线性度,最大增益和最小增益时的IP3分别为−12.2 dBm和−11.5 dBm,IP2分别为18.5 dBm和27 dBm。±2 MHz偏移时,接收机抗干扰性能为66 dB,±10 MHz偏移时为74 dB。因此,该器件对高频谱噪声环境中的干扰信号具有极强的抗扰能力。接收机采用新颖的高速AFC环路,PLL能够发现并校正所恢复的数据包中的任何RF频率误差。将镜像抑制校准固件模块下载到程序RAM后,便可以使用镜像抑制校准方案(正在申请专利)。该算法不需要使用外部RF源,启动后也不需要用户干预。校准结果可以存储在非易失性存储器中,供收发器后续上电使用。
欲了解更多信息,请参考数据手册。
应用
- 智能计量
- IEEE 802.15.4g
- 家庭自动化
- 过程和楼宇控制
- 家庭能源管理系统(HEMS)
- 无线传感器网络(WSN)
- 无线医疗保健
参考资料
数据手册 1
应用笔记 5
技术文章 5
产品亮点 1
第三方合作伙伴项目 1
评估设计文件 1
器件驱动器 1
解决方案设计及宣传手册 1
第三方合作伙伴项目 1
产品亮点 1
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADF7023-JBCPZ | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
ADF7023-JBCPZ-RL | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 1, 2024 - 24_0009 Qualification of alternative Wafer Fab for TSMC 0.18um Mixed Signal CMOS Process |
||
ADF7023-JBCPZ | 量产 | |
ADF7023-JBCPZ-RL | 量产 | |
8月 1, 2016 - 16_0035 Assembly Relocation of Select LFCSP, Mini-LFCSP and LFCSP Side Solderable Products to STATS ChipPAC China Jiangyin |
||
ADF7023-JBCPZ | 量产 | |
ADF7023-JBCPZ-RL | 量产 | |
6月 19, 2014 - 13_0247 Assembly Transfer of Select 3x2, 4x4, 5x5, 6x6 and 7x7 mm LFCSP Pre-plated Leadframe Products to STATS ChipPAC China |
||
ADF7023-JBCPZ | 量产 | |
ADF7023-JBCPZ-RL | 量产 | |
2月 20, 2012 - 11_0184 ADF7023-J Metal Mask Revision |
||
ADF7023-JBCPZ | 量产 | |
ADF7023-JBCPZ-RL | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
ADF7023参考代码
Evaluation Software 1
ADF7023评估板软件
This software controls the operation of the ADF7023 and ADF7023-J evaluation boards.
找不到您所需的软件或驱动?
工具及仿真模型
ADIsimSRD Design Studio
ADI公司的ADIsimSRD Design Studio是一款非常强大的工具,在使用ADF7xxx系列收发器和发射机的典型无线系统中,可以对许多参数进行实时模拟和优化。
打开工具评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADF7023-J的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论