ADF7022
不推荐用于新设计io-homecontrol® 兼容型RF收发器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 极低功耗、高性能、低IF收发器
- 完全集成的io-homecontrol®兼容协议
- 自治包处理,不会干扰主机微处理器,因而可显著延长电池寿命
- 支持单向和双向通信
- 自动唤醒定时器
- 32位硬件定时器,16位固件定时器(总共48位)
- 使用外部32 kHz晶振或内部32 kHz RC振荡器
- 已获专利的快速建立自动频率控制(AFC)
- 完全集成的镜像抑制校准(正在申请专利)
- 数字RSSI
- 工作频率
- 通道1:868.25 MHz
- 通道2:868.95 MHz
- 通道3:869.85 MHz
- 欲了解更为详细的特性信息,请参阅“描述”
ADF7022是一款极低功耗、高性能、高集成度FSK/GFSK收发器,可在免许可的ISM频段中的868.25 MHz、868.95 MHz和869.85 MHz三个io-homecontrol®通道工作。该器件完全符合ETSI-300-220标准,以广受欢迎的ADF7020收发器为基础,专门针对io- homecontrol® 标准增强了数字基带特性。
ADF7022具有以下特性:
应用
参考资料
数据手册 1
技术文章 6
产品亮点 1
第三方合作伙伴项目 1
第三方合作伙伴项目 1
产品亮点 1
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADF7022BCPZ | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
ADF7022BCPZ-REEL | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
7月 5, 2022 - 21_0271 Qualification of an Alternate Adhesive Material and Molding Compound for Select LFCSP Packages |
||
ADF7022BCPZ | ||
ADF7022BCPZ-REEL | 量产 | |
10月 18, 2016 - 16_0036 Assembly Relocation to Stats ChipPAC Jiangyin and Test Transfer to Stats ChipPAC Singapore of Select LFCSP Products |
||
ADF7022BCPZ | ||
ADF7022BCPZ-REEL | 量产 | |
5月 11, 2014 - 13_0231 Assembly Transfer of Select 4x4 and 5x5mm LFCSP Products to STATS ChipPAC China. |
||
ADF7022BCPZ | ||
ADF7022BCPZ-REEL | 量产 | |
6月 14, 2011 - 11_0109 Addition of STATSChipPAC, Malaysia as an Alternate Test Site for Select LFCSP products |
||
ADF7022BCPZ | ||
ADF7022BCPZ-REEL | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 2
工具及仿真模型
ADIsimSRD Design Studio
ADI公司的ADIsimSRD Design Studio是一款非常强大的工具,在使用ADF7xxx系列收发器和发射机的典型无线系统中,可以对许多参数进行实时模拟和优化。
打开工具评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 adf7022的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论