ADF7020-1

不推荐用于新设计

高性能ISM频段FSK/ASK收发器IC

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 支持数据速率:
    • FSK: 0.15 kbps 至 200 kbps
    • ASK:0.15 kbps 至 64 kbps
    • 电源电压:2.3 V至3.6 V
    • 可编程输出功率
      • −20 dBm至+13 dBm(63步)
    • 接收机灵敏度
      • −119 dBm(1 kbps、FSK、315 MHz)
      • −114 dBm(9.6 kbps、FSK、315 MHz)
      • −111.8 dBm(9.6 kbps、ASK、315 MHz)
    • 低功耗
      • 接收模式17.6 mA
      • 发射模式21 mA(10 dBm输出)
  • 低功耗、低中频收发器
  • 频段
    • 135 MHz至650 MHz、直接输出
    • 80 MHz至325 MHz、2分频模式
  • 片内集成VCO和小数N分频PLL
  • 片内集成7位ADC和温度传感器
  • 全自动频率控制环路(AFC)补偿容差较低的晶振
  • 数字RSSI
  • 集成TRx开关
  • 关断模式下泄漏电流小于1 µA
ADF7020-1
高性能ISM频段FSK/ASK收发器IC
提问

参考资料

了解更多

软件资源


工具及仿真模型

ADIsimSRD Design Studio

ADI公司的ADIsimSRD Design Studio是一款非常强大的工具,在使用ADF7xxx系列收发器和发射机的典型无线系统中,可以对许多参数进行实时模拟和优化。

打开工具

评估套件

EVAL-ADF7020-1
ADF7020-1 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADF7020-1的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览