ADF7012

不推荐用于新设计

多通道ISM 频段FSK/GFSK/OOK/GOOK/ASK 发射机

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 单芯片低功耗UHF发射机
  • 工作频率:75 MHz至1 GHz
  • 利用小数N分频PLL实现多通道操作
  • 工作电压:2.3 V至3.6 V
  • 片上调节器
  • 可编程输出功率
    -16 dBm至+14 dBm,步进为0.4 dB
  • 数据速率:DC至179.2 kbps
  • 低功耗
    21 mA(868 MHz、10 dBm)
    17 mA(433 MHz、10 dBm)
    10 mA(315 MHz、0dBm)
  • 可编程低电池电压指示
  • 24引脚TSSOP

ADF7012
多通道ISM 频段FSK/GFSK/OOK/GOOK/ASK 发射机
提问

参考资料

了解更多

软件资源


工具及仿真模型

ADIsimSRD Design Studio

ADI公司的ADIsimSRD Design Studio是一款非常强大的工具,在使用ADF7xxx系列收发器和发射机的典型无线系统中,可以对许多参数进行实时模拟和优化。

打开工具

评估套件

EVAL-ADF7012
ADF7012 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADF7012的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览