ADE7762
过期三相电能计量IC,内置相位压差指示
- 产品模型
- 2
产品详情
- 高精度支持50 Hz/60 Hz IEC 62053-21标准
- 在500:1的动态范围内误差小于0.1%
- 与三相、三线三角形和三相、四线Y形配置兼容
- 在频率输出F1和F2上提供平均有功功率
- 高频输出(CF)设计用于校准和提供瞬时有功功率
- 逻辑输出REVP针对所有相位之和指示潜在接线错误或负功率
- LED驱动器引脚上显示每个相位的压差指示
- 相序误差检测
- 直接驱动机电计数器和二相步进电机(F1和F2)
- 专有ADC和DSP可在变化较大的环境条件下长期保持高精度特性
- 片内电源监控
- 片内防爬电保护(空载阈值)
ADE7762是一款高精度、三相电能计量IC。该器件的技术规格超越了IEC62053-21标准所列的精度要求。
ADE7762采用的模拟电路是模数转换器(ADC)和基准电压源电路。所有其他信号处理(例如,乘法、滤波和求和)都在数字域中实现。这种方式能够始终在极端环境条件下提供出色的稳定性和精度。
ADE7762在低频输出F1和F2上提供平均有功功率信息。上述逻辑输出可用于直接驱动机电计数器或与微控制器(MCU)接口。CF逻辑输出提供瞬时有功功率信息。该输出设计用于校准。
ADE7762在VDD引脚上有一个电源监控电路。在VDD上的电源电压达到4 V之前,器件处于无效状态。如果电源电压降至4 V以下,ADE7762复位并且F1、F2和CF上不发出脉冲。
多通道多路复用逻辑输出提供每个相位的相位压差、每个相位的反向极性和相序误差。内部相位匹配电路确保电压和电流通道相位匹配。内部空载阈值确保空载时ADE7762不会出现爬电现象。
ADE7762采用28引脚SOIC封装。
数据手册, Rev. 0, 8/07
推荐替代产品
低功耗、三相电能计量IC,内置脉冲输出
参考资料
应用笔记 2
技术文章 3
停产数据手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADE7762ARWZ | 28-Lead SOIC (Wide) | ||
ADE7762ARWZ-RL | 28-Lead SOIC (Wide) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
7月 21, 2014 - 13_0297 Qualification of ASE Chungli, as an Alternate Assembly Site for Select 16L, 20L, 24L and 28L SOICW Packages |
||
ADE7762ARWZ | 过期 | |
ADE7762ARWZ-RL | 过期 | |
8月 4, 2010 - 10_0117 Halogen Free Material Change for SOIC_W Products at Carsem |
||
ADE7762ARWZ | 过期 | |
ADE7762ARWZ-RL | 过期 | |
1月 29, 2014 - 14_0014 ADI Corporate Obsolescence Notice-January 2014 (Standard Products) |
||
ADE7762ARWZ | 过期 | |
ADE7762ARWZ-RL | 过期 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADE7762的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论