ADE7752A

量产

低功耗、三相电能计量IC,内置脉冲输出

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 25ºC时,在500:1的动态范围内有功电能误差小于0.1%,超过IEC61036标准要求
  • 脉冲输出直接与步进电机计数器接口
  • 额外高频脉冲输出用于快速校准
  • 片内温度传感器和基准电压源(2.4 V)
  • 可选每相电能绝对值或算术和
  • 极低功耗

ADE7752A
低功耗、三相电能计量IC,内置脉冲输出
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
ADE9078 量产 高性能三相电能计量IC
ADE9000 量产

高性能、多相电能和电源质量测量IC

Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

EVAL-ADE7752A

ADE7752A 评估板

产品详情

注意:ADE7752A功耗低于ADE7752,因此推荐所有新设计使用。这两款器件引脚和功能兼容。

本文档介绍ADE7752A (ADE7752)评估套件硬件功能。ADE7752A (ADE7752)评估板配合ADE7752A (ADE7752)数据手册,为ADE7752A (ADE7752)提供了完整的评估平台。评估板设计成可在终端应用(即瓦特小时电表)中评估ADE7752A (ADE7752)。如果在电流通道(例如CT)上使用适当的传感器,可将评估板连接至测试工作台或高压(240 V rms)测试电路。片上电阻分压器网络则可衰减线路电压。本应用笔记还介绍了如何连接电流传感器才能获得较佳性能。评估板需要两个外部5 V电源(其中一个用于隔离)和适当的电流传感器。

EVAL-ADE7752A
ADE7752A 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADE7752A的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览