ADE7759
不推荐用于新设计带di/dt输入(串行接口)单相电能计量IC
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 超过IEC61036/60687标准精度要求:
- 在1000:1动态范围内有功功率测量误差小于0.1%
- 有功功率测量
- 高频脉冲输出
- 输电线电压跌落(SAG)和过零检测
- 用于电流互感器器、di/dt传感器和
分流电阻器的传感器接口 - 内置温度传感器和
参考电压源(2.4 V) - 低功耗(25 mW典型值)
ADE7759是一款带串行接口和脉冲输出的高精度有功功率和电能计量IC。ADE7759包含两个二阶Σ-Δ ADC、一个数字积分器(在CH1通道)、参考电压电路、温度传感器以及完成有功功率和电能计量所需要的全部数字信号处理功能。
一个内置数字积分器提供与电流传感器直接相连的接口,例如具有di/dt微分电流输出的Rogowski线圈。这种数字积分器无需外部模拟积分器,并且这种解决方案提供了优良的长期稳定性以及电流和电压通道之间的精密相位匹配。可以根据所选择的电流传感器接通和关断该数字积分器。
ADE7759采用20引脚SSOP封装,它与ADE7753和ADE7756引脚兼容。
注:如果你的应用需要测量电压有效值(RMS)和电流RMS,推荐选用ADE7763。
参考资料
数据手册 1
应用笔记 2
技术文章 9
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADE7759ARSZ | 20-Lead SSOP | ||
ADE7759ARSZRL | 20-Lead SSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
8月 25, 2010 - 10_0065 Halogen Free Material Change for SSOP Products at Carsem |
||
ADE7759ARSZ | 量产 | |
ADE7759ARSZRL | 量产 | |
1月 13, 2010 - 07_0090 Certification of STATSChipPAC China (SCC) as an additional Test facility for ADI |
||
ADE7759ARSZ | 量产 | |
ADE7759ARSZRL | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADE7759的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论