ADE7763

量产

单相有功和视在功率计量IC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 高精度;支持IEC 61036/60687、IEC62053-21和IEC62053-22标准
  • 片内数字积分器可以直接与具有di/dt输出的电流传感器接口
  • 电流通道内的PGA可以直接与分流器和电流变压器接口
  • 有功和视在功率、采样波形及电流和电压均方根值
  • 25°C时,在1000:1的动态范围内有功功率测量误差小于0.1%
  • 提供仅累计正功率模式
  • 片内用户可编程的线路电压浪涌阈值,SAG和PSU电源监控器
  • 功率、相位和输入失调数字校准
  • 片内温度传感器(典型值±3°C)
  • SPI®兼容型串行接口
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册。

ADE7763
单相有功和视在功率计量IC
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
ADE9153A 推荐用于新设计 具有自动校准功能的电能计量 IC
ADE7953 量产 带零线电流测量的单相多功能计量IC
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

EVAL-ADE7763

ADE7763评估板

产品详情

本文档介绍ADE7763评估套件的硬件和软件功能。ADE7763评估板配合ADE7763数据手册及本文档,为ADE7763提供了一个完整的评估平台。评估板设计成可在终端应用中轻松评估ADE7763。如果在电流通道(例如分流、CT、di/dt传感器等)上使用适当的传感器,就可以将评估板连接至测试工作台或高压(240 V rms)测试电路。片上电阻分压器网络则可衰减线路电压。本应用笔记还介绍了如何连接电流传感器才能获得较佳性能。评估板(瓦特小时电表)通过PC的并行端口配置和校准。评估板与PC间的数据接口完全隔离。通过评估板附带的Windows™软件,可迅速配置为电表。评估板还可用作独立评估系统,通过25路D-Sub连接器可轻松集成在现有系统中。评估板需要两个外部5 V电源(其中一个用于隔离)和适当的电流传感器。...收缩

EVAL-ADE7763
ADE7763评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADE7763的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览