ADE7518
过期单相电能计量IC,集成8052 MCU、RTC和LCD驱动器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 专有模数转换器(ADC)和数字信号处理(DSP)提供高精度有功功率(WATT)、无功功率(VAR)和视在功率(VA)测量
- 专有模数转换器(ADC)和数字信号处理(DSP)提供高精度有功功率(WATT)、无功功率(VAR)和视在功率(VA)测量
- 25°C时,在1000:1的动态范围内有功功率误差小于0.1%
- 单周期4MIPS 8052内核,带16 kB闪存
- 宽电源电压范围:2.4 V至3.7 V
- 调节输入与电池输入之间内置双极性开关
- 超低功耗的省电模式(PSM)
- 欲了解更多特性,请参考数据手册
ADE75181 将ADI公司电能(ADE)计量IC模拟前端和固定功能DSP解决方案与增强型8052 MCU内核、RTC、LCD驱动器和所有外设集成为一体,提供一种带液晶显示屏的电表。
ADE测量内核包括有功、无功和视在功率计算以及电压和电流均方根值测量。这些信息可通过内置的电能标量直接用于计费目的。电能计量DSP包括许多电力线路监控功能(如SAG、峰值和零交越等),可简化电表设计。
微处理器功能包括单周期8052内核、带备用电源引脚的实时时钟、UART以及SPI或I2C®接口。ADE内核提供直接可用的信息,降低了对程序存储器大小的要求,使得能够轻松将复杂的设计集成到16 kB闪存中。
ADE7518还包括一个108段LCD驱动器。此驱动器产生的波形能够将LCD驱动至最高3.3V。
1正在申请专利。
推荐替代产品
单相电能计量IC,集成8052 MCU、RTC和LCD驱动器
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 1
技术文章 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADE7518ASTZF16 | 64-Lead LQFP (10mm x 10mm) | ||
ADE7518ASTZF16-RL | 64-Lead LQFP (10mm x 10mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
1月 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages |
||
ADE7518ASTZF16 | 过期 | |
ADE7518ASTZF16-RL | 过期 | |
9月 10, 2012 - 11_0112 ADI Corporate Obsolescence Notice-October 2011 (Standard Products) |
||
ADE7518ASTZF16 | 过期 | |
ADE7518ASTZF16-RL | 过期 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
ADE7569 | 过期 | 单相电能计量IC,集成8052 MCU、RTC和LCD驱动器 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ade7518的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论