ADE7569
过期单相电能计量IC,集成8052 MCU、RTC和LCD驱动器
产品详情
|
|
ADE7116/ADE7156/ADE7166/ADE7169/ADE7566/ADE7569将ADI公司电能(ADE)计量IC模拟前端和固定功能DSP解决方案与增强型8052 MCU内核、RTC、LCD驱动器和所有外设集成为一体,提供一种带液晶显示屏的电表。
ADE测量内核包括有功、无功和视在功率计算以及电压和电流均方根值测量。这些信息可通过内置的电能标量直接用于计费目的。电能计量DSP包括许多电力线路监控功能(如SAG、峰值和零交越等),可简化电表设计。
微处理器功能包括单周期8052内核、带备用电源引脚的实时时钟、UART以及SPI或I2C® 接口。ADE内核提供直接可用的信息,降低了对程序存储器大小的要求,使得能够轻松将复杂的设计集成到16 kB闪存中。
ADE7116/ADE7156/ADE7166/ADE7169/ADE7566/ADE7569还包括一个108/104段LCD驱动器。在ADE7166/ADE7169/ADE7566/ADE7569中,此驱动器产生的电压能够将LCD驱动至最高5 V。
推荐替代产品
带零线电流测量的单相多功能计量IC
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 3
技术文章 3
这是最新版本的数据手册
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ade7569的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论