ADDAC87

过期

完整、低成本、混合型、12位数模转换器,工作温度范围-55至+125℃

Viewing:

产品详情

  • 单芯片结构
  • 片上输出放大器
  • 低功耗:300mW
  • 在整个温度范围内保证单调性
  • 标准DAC80、DAC800 HI-5680的改良替代版
  • 高稳定性、高电流输出
    嵌入式齐纳基准电压源
  • 高精度激光调整
    最大非线性度:1/2 LSB
  • 低成本塑料封装
ADDAC87
完整、低成本、混合型、12位数模转换器,工作温度范围-55至+125℃
pdp-image-unavailable
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 addac87的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览