ADD5211

不推荐用于新设计

适合LCD背光应用的4串白光LED驱动器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 基于感性升压控制器的白光LED驱动器
    • 宽输入电压范围: 4.5 V至40 V
    • 自适应输出电压,最大程度地降低功耗
    • 可调节工作频率: 200 kHz至1.2 MHz
    • 可编程UVLO
    • 升压转换器的可编程软启动时间
  • 可编程外部MOSFET开关上升/下降时间
  • 通过内部MOSFET最多驱动4个LED电流吸收器
    • 内置PWM输入的亮度控制
    • 可调LED电流:40 mA至200 mA
    • 通过裕量控制实现高效率
    • LED调光频率:高达25 kHz
    • 300 Hz时可进行1000:1 PWM调光
  • 开漏故障指示器
  • LED开路和LED短路保护
  • 热关断
  • 欠压闭锁(UVLO)
  • 24引脚、4 mm × 4 mm LFCSP 封装

ADD5211
适合LCD背光应用的4串白光LED驱动器
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
LT3599 推荐新设计使用 具 ±1.5% 电流匹配准确度的四串 120mA LED 驱动器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

eval board
EVAL-ADD5211

ADD5211评估板

特性和优点

基于感性升压控制器的白光LED驱动器
  • 宽输入电压范围: 4.5V至40V
  • 自适应输出电压,最大程度地降低功耗
  • 可调工作频率范围:200kHz至1.2MHz
  • 可编程UVLO
  • 升压转换器的可编程软启动时间

产品详情

ADD5211CP-EVALZ是ADD5211的驱动器板和LED板。

ADD5211EB-EVALZ仅仅是ADD5211的驱动器板。

EVAL-ADD5211
ADD5211评估板

最新评论