ADD5205
不推荐用于新设计四串白光LED驱动器
- 产品模型
- 1
产品详情
- 基于感性升压转换器的白光LED驱动器
- 输入电压范围:2.8 V 至 18 V
- 内部补偿
- 1 MHz固定工作频率
- 28 V固定过压保护
- 升压转换器内置软启动功能
- 最多驱动4个 LED电流源
- 可调LED电流,每个通道最高可达25 mA
- 内置PWM输入的直流电平亮度控制
- LED开路故障保护 - 通用特性
- 热关断
- 欠压闭锁
- 12引脚、3 mm × 3 mm × 0.75 mm LFCSP封装
ADD5205是一款基于高效率、电流模式、升压转换器技术的白光LED驱动器,适合背光应用。它具有一个0.3 Ω内部开关,固定工作频率为1 MHz。ADD5205内置四个调节恒流源,可实现均匀的亮度。每个电流源可驱动的最高电流为25 mA。
ADD5205有四个并联的LED串,各串包含多个串联LED,电流匹配精度为±2%。该器件提供可调的电流源,使用外部电阻时最高可驱动25 mA的电流。LED电流可通过PWM引脚上的PWM信号输入控制。内部电路使用一个外部电阻将PWM信号转换成模拟信号,并以线性方式控制LED电流。
ADD5205具有多种安全保护特性,防止器件在故障状况下受损。若一个或多个LED处于开启状态,则设备自动禁用故障电流调整器。内部软启动功能可以防范启动时的浪涌电流。热关断保护功能可防止器件因过热而受损。
ADD5205采用薄型、散热增强型3 mm × 3 mm × 0.75 mm、12引脚引脚架构芯片级封装,额定温度范围为−25°C至+85°C。
应用
- 智能PC、PMP、平板电脑、UMPC和笔记本电脑
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADD5205ACPZ-RL | 12-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
8月 6, 2014 - 13_0223 Assembly and Test Transfer of Select 2x3mm and 3x3mm LFCSP Products to STATS ChipPAC China |
||
ADD5205ACPZ-RL | 最后购买期限 | |
4月 21, 2025 - 25_0041 Obsolescence of ADD5205 |
||
ADD5205ACPZ-RL | 最后购买期限 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADD5205的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论