ADD5203
不推荐用于新设计8串白光LED驱动器,提供SMBus和PWM输入,适合LCD背光应用
- 产品模型
- 1
产品详情
- 集成50 V MOSFET,2.9 A限流峰值
- 输入电压范围:6 V至21 V
- 可调输出电压最高可达45 V
- 可调工作频率范围:350 kHz至1 MHz
- 过压保护(OVP):47.5 V(典型值)
- 升压转换器内置软启动功能
- 可调LED电流,每个通道最高可达30 mA
- 通过裕量控制实现高效率
- 可调调光频率范围:200 Hz至10 kHz
- LED开路和短路保护
- 欲了解更多特性,请参考数据手册
ADD5203是一款基于高效率、电流模式、升压转换器技术的白光LED驱动器,适合背光应用。它具有一个0.15 Ω、2.9 A内部开关,可通过引脚在350 kHz至1 MHz范围内调整工作频率。ADD5203内置8个稳流源,可实现均匀的亮度。每个电流源的输出电流最高可达30 mA,LED驱动电流可由外部电阻通过引脚进行调整。ADD5203最多能够驱动八个并联的LED串,各串由多个LED串联在一起,各串之间的电流匹配精度为±1.5%。
ADD5203提供多种调光模式,可通过外部调光模式选择引脚进行选择。LED调光控制接口可通过PWM输入和/或SMBus实现。该器件提供可调的输出调光频率,可通过外部电阻和电容在200 Hz至10 kHz范围内调整。输入电压范围为6 V至21 V,但该器件可以在低至5.6 V的电压下工作。ADD5203还具有多种安全保护特性,防止器件在故障状况下受损。如果任意LED开路或短路,该器件将自动禁用故障电流源。内部软启动功能可以防范启动时的浪涌电流。热关断保护功能可以防止器件因过热而受损。
ADD5203采用薄型、散热增强型4 mm × 4 mm × 0.75 mm、28引脚引线框架芯片级封装(LFCSP_WQ),符合RoHS标准,额定温度范围为−25°C至+85°C工业温度范围。
应用
- 笔记本电脑、UMPC和监视器
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADD5203ACPZ-RL | 28-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
8月 6, 2014 - 13_0230 Assembly and Test Transfer of Select 3.5x3.5, 4x3, 4x4, and 5x5mm LFCSP Products to STATS ChipPAC China |
||
ADD5203ACPZ-RL |
这是最新版本的数据手册