ADCMP391
推荐用于新设计
已知上电状态的单通道比较器
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 单电源电压范围:2.3V至5.5V
- 轨到轨共模输入电压范围
- 低输入失调电压VOFFSET:1mV(典型值)
- 在0.9V VCC至UVLO范围内保证比较器输出逻辑低电平
- 温度范围:-40℃至+125℃
- 封装类型:8引脚窄体SOIC
ADCMP391/ ADCMP392 / ADCMP393分别是单通道/双通道/四通道轨到轨输入、低功耗比较器,适用于通用应用。这些比较器采用2.3 V至5.5 V单电源供电,功耗极低。单通道ADCMP391的功耗仅为18.6 µA。双通道ADCMP392和四通道ADCMP393的功耗分别为22.1 µA和26.8 µA。这些器件工作时具有低电压和低电流特性,非常适合电池供电系统。
这些比较器的共模输入电压范围为供电轨以上200 mV,在整个共模电压范围内的失调电压典型值为1 mV,并集成UVLO监控器。此外,这些比较器的设计允许输出在上电时具备确定的状态,电源电压低于UVLO阈值时提供逻辑低电平输出。
ADCMP391和ADCMP392采用8引脚窄体SOIC封装,同时ADCMP393采用14引脚窄体SOIC封装和14引脚TSSOP封装。比较器的额定工作温度范围为−40°C至+125°C扩展温度范围。
应用
- 电池管理/监控
- 电源检测
- 窗口比较器
- 阈值检测器/鉴频器
- 微处理器系统
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADCMP391ARZ | 8-Lead SOIC | ||
ADCMP391ARZ-RL7 | 8-Lead SOIC |
这是最新版本的数据手册