ADBMS2952

推荐新设计使用

电池组监控器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 电池组电流测量
    • 缓冲模拟输入
    • 连续运行选项
    • 适用于库仑计数的损耗测量
    • 1 ms 更新率
    • 最大增益误差为 ±0.1%
    • 最大失调电压为 ±1 μV
    • 冗余实现
  • 电池组电压测量
    • 缓冲模拟输入
    • 与电流测量同步
    • 差分和单端模式
    • 冗余实现
  • 10 个额外的电压测量通道
    • 缓冲模拟输入
    • 按需运行
    • 差分和单端模式
    • 冗余实现
  • 过流检测
    • 多数表决的三倍冗余
    • PWM 输出选项
  • 内置式 isoSPI
    • 2 Mbps 隔离式串行通信
    • 电容器或变压器耦合
    • 菊花链选项
    • 4 线 SPI 选项
  • 通用数字 IO
    • 六个通用输出
    • 双阈值回读 GPO
    • 可配置为 I2C 或 SPI 控制器的四个 GPIO
  • 48 引脚侧可焊接 QFN 封装
  • 符合 AEC-Q100
  • ADBMS295xWFS 型号专门为在 ISO 26262 应用中使用以获得 ASIL D 能力
ADBMS2952
电池组监控器
提问

参考资料

数据手册 1

申请保密协议

有关 ADBMS2950/ADBMS2951/ADBMS2952 的更多信息,请联系 BMS_Doc_Request@analog.com

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADBMS2952的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论