ADAU1702

量产

SigmaDSP® 28/56位音频处理器,内置两个ADC和四个DAC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 28-/56位、25 MIPS数字音频处理器
  • 2个ADC:SNR为100 dB,THD + N为−83 dB
  • 4个DAC:SNR为104 dB,THD + N为−90 dB
  • 完全独立工作
    从串行EEPROM自引导
    辅助ADC配有4路输入多路复用器,用于模拟控制
    GPIOs 用于数字控制和输出
  • 可利用SigmaStudio™图形工具实现完全编程
  • 28位× 28位乘法器,内置56位累加器,可实现完全双精度处理
  • 时钟振荡器可从晶振产生主时钟
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

ADAU1702
SigmaDSP® 28/56位音频处理器,内置两个ADC和四个DAC
提问

参考资料

了解更多

软件资源


工具及仿真模型

SigmaDSP Processors: Software and Tools

打开工具

评估套件

EVAL-ADAU1701

ADAU1701评估板

特性和优点

EVAL-ADAU1701MINIZ
  • 其他ADI器件:
    SSM2306
    ADM811
    ADP3336
  • 模拟输入:1路立体声TRS (3.5mm)
  • 模拟输出:立体声扬声器、1路立体声TRS (3.5 mm)
  • 数字I/O:USBi-I2C/SPI
  • 直流电源:5 V

产品详情

小型ADAU1701 SigmaDSP评估板,配有自引导EEPROM和立体声2 W D类放大器。评估包内含USBi,它提供板所用的5 V电源。这是ADAU1701和ADAU1702的推荐评估板。如果此评估板缺少一些必需的功能或接口,可以使用EVAL-ADAU1401EBZ。

EVAL-ADAU1701
ADAU1701评估板

最新评论

近期浏览