ADA4862-3

量产

高速、G = +2、低成本、三通道运算放大器

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • RGB/高清/标清视频应用的理想选择
    支持1080i/720p分辨率
  • 高速
    -3 dB带宽:300 MHz
    压摆率:750 V/µs
  • 0.5%建立时间:9 ns
  • 0.1 dB平坦度:65 MHz
  • 差分增益:0.02%
  • 差分相位:0.03°
  • 宽电源电压范围:5 V至12 V
  • 低功耗:每个放大器5.3 mA
  • 低失调电压(RTO):3.5 mV(典型值)
  • 高输出电流:25 mA
  • 也可以配置为增益G = +1或-1
  • 省电模式
ADA4862-3
高速、G = +2、低成本、三通道运算放大器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

EVAL-ADA4862-3
ADA4862-3评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADA4862-3的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览