eshop-promo-banner

ADI 中国在线商城焕新登场
支持非整包购买、人民币支付、报关无忧、在线客服专业高效!

点击查看详情

ADG794

量产

低压、300 MHz、四通道2:1多路复用模拟高清电视音频/视频开关

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 带宽:300 MHz
  • 低插入损耗和导通电阻:5 Ω(典型值)
  • 导通电阻平坦度:0.68 Ω(典型值)
  • 3 V/5 V单电源供电
  • 低静态电源电流:1 nA(典型值)
  • TTL/CMOS兼容型
  • 快速开关时间::
    接通时间tON:7 ns
    断开时间tOFF:5 ns
  • ESD 保护
    2 kV人体模型(HBM)
    200 V机器模型(MM)
    1 kV场感应充电装置模型(FICDM)

ADG794
低压、300 MHz、四通道2:1多路复用模拟高清电视音频/视频开关
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

参考电路

LVDT Signal Conditioning Circuit
CN0371 参考设计

集成同步解调功能的低功耗LVDT信号调理器

特性和优点

  • LVDT信号调理器
  • 低功耗
  • 同步探测

CN0371
集成同步解调功能的低功耗LVDT信号调理器

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADG794的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览