AD9992

过期

12位CCD信号处理器,内置Precision Timing™发生器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 1.8 V AFETG内核
  • 内部LDO调节器和电荷泵电路
  • 与3 V或1.8 V系统兼容
  • 24个可编程垂直时钟输出
  • 相关双采样器(CDS),增益−3 dB、0 dB、+3 dB和+6 dB
  • 6 dB至42 dB、10位可变增益放大器(VGA)
  • 12位、40 MHz ADC
  • 具有可变电平控制功能的黑色电平箝位
  • 完整的片内时序发生器
  • Precision Timing内核,分辨率为400 ps
  • 片内3 V水平和RG驱动器
  • 通用输出(GPO),支持快门和系统功能

推荐替代产品

ADDI9020 过期

60MHz 信号处理器,内置垂直驱动器和Precision Timing发生器

AD9992
12位CCD信号处理器,内置Precision Timing™发生器
AD9992-fbl AD9992-pc
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ad9992的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览