ADDI9020

过期

60MHz 信号处理器,内置垂直驱动器和Precision Timing发生器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 1.8 V模拟/数字内核
  • 集成12通道垂直驱动器(V驱动器)
  • 12位、60 MHz模数转换器(ADC)
  • 完整的片内时序发生器
  • Precision Timing内核
    分辨率约为260 ps
  • 可变增益、相关双采样器(CDS)
  • 0 dB至36 dB、10位可变增益放大器(VGA)
  • 具有可变电平控制功能的黑色电平箝位
  • 片内3 V水平和复位门限(RG)驱动器
  • 2相和4相水平时钟模式
  • 支持电子和机械快门
  • 片内1.8V LDO
  • 可驱动外部晶振的片内驱动器
  • 带外部同步输入的片内同步发生器

ADDI9020
60MHz 信号处理器,内置垂直驱动器和Precision Timing发生器
pdp-image-unavailable
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

近期浏览