AD9991
过期10位CCD信号处理器,内置Precision Timing™发生器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 支持6相垂直传输时钟
- 相关双采样器(CDS)
- 6 dB至42 dB、10位可变增益放大器(VGA)
- 10位、27 MHz模数转换器
- 具有可变电平控制功能的黑色电平箝位
- 完整片内时序发生器
- Precision Timing内核,分辨率为800 ps
- 片内3 V水平和RG驱动器
- 2相和4相水平
时钟模式 - 电子和机械快门
模式 - 可驱动外部晶振的片内驱动器
- 带外部同步输入的片内
同步发生器
AD9991是一款适合数码相机和摄像机应用的高度集成CCD信号处理器,内置具有模数转换功能的完整模拟前端和全功能可编程时序发生器。时序发生器能够支持4相和6相垂直时钟。在27 MHz下工作时,Precision Timing内核允许以800 ps的分辨率调整高速时钟。
AD9991的额定像素速率高达27 MHz。模拟前端包括黑色电平箝位、CDS、VGA和一个10位模数转换器。时序发生器提供所有必需的CCD时钟:RG、水平时钟、垂直时钟、传感器门限脉冲、基底时钟和基底偏置控制。采用三线式串行接口对操作进行编程。
AD9991采用节省空间的56引脚LFCSP封装,额定工作温度范围为-20℃至+85°C。
推荐替代产品
60MHz 信号处理器,内置垂直驱动器和Precision Timing发生器
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD9991KCPZ | 56-Lead LFCSP (8mm x 8mm) | ||
AD9991KCPZRL | 56-Lead LFCSP (8mm x 8mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
9月 10, 2012 - 11_0112 ADI Corporate Obsolescence Notice-October 2011 (Standard Products) |
||
AD9991KCPZRL | 过期 |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ad9991的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论