AD9985A
最后购买期限110 MSPS/140 MSPS模拟接口,适用于平板显示器
- 产品模型
- 3
产品详情
- 自动箝位电平调整
- 最大转换速率:140 MSPS
- 300 MHz模拟带宽
- 模拟输入范围:0.5 V至1.0 V
- PLL时钟抖动:500 ps(峰峰值,110 MSPS)
- 3.3 V电源
- 完全同步处理
- 同步检测支持热插拔
- 中间电平箝位
- 省电模式
- 低功耗:500 mW(典型值)
- 4:2:2 输出格式模式
AD9985A是一款完整的8位、140 MSPS、单芯片模拟接口,针对捕获个人计算机和工作站的RGB图形信号进行了优化。它的编码速率达140 MSPS,具有300 MHz全功率模拟带宽,支持最高达SXGA(1280 × 1024,75 Hz)的分辨率。
AD9985A内置一个140 MHz三通道ADC,其中具有1.25 V内部基准电压源、锁相环(PLL)以及可编程增益、失调和箝位控制功能。用户仅需提供3.3 V电源、模拟输入以及水平同步(Hsync)和Coast信号。三态CMOS输出可以采用2.5 V至3.3 V电源供电。
AD9985A片内PLL从Hsync输入产生像素时钟。像素时钟输出频率范围为12 MHz至140 MHz。PLL时钟抖动在140 MSPS时通常为500 ps(峰峰值)。存在COAST信号时,PLL可以在无Hsync信号的情况下维持其输出频率。利用采样相位调整功能可以维持数据、Hsync和时钟输出相位之间的关系。
AD9985还能提供以下功能:针对复合同步和绿同步(SOG)应用的完全同步处理,可变模拟输入带宽控制,可变SOGIN带宽控制,以及可选输入滤波。
箝位信号既可以在内部产生,也可以由用户通过CLAMP输入引脚提供。该接口可以通过双线式串行接口实现完全编程。
AD9985A采用先进的CMOS工艺制造,提供80引脚、无铅、表贴塑封LQFP封装,节省空间;额定温度范围为–40°C至+85°C。
应用
参考资料
数据手册 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD9985ABSTZ-110 | 80-Lead LQFP (14mm x 14mm) | ||
AD9985AKSTZ-110 | 80-Lead LQFP (14mm x 14mm) | ||
AD9985AKSTZ-140 | 80-Lead LQFP (14mm x 14mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 11, 2020 - 19_0236 Leadframe Format Change of Select QFP Products in Amkor Philippines |
||
AD9985ABSTZ-110 | 最后购买期限 | |
AD9985AKSTZ-110 | 最后购买期限 | |
AD9985AKSTZ-140 | 最后购买期限 | |
1月 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages |
||
AD9985ABSTZ-110 | 最后购买期限 | |
AD9985AKSTZ-110 | 最后购买期限 | |
AD9985AKSTZ-140 | 最后购买期限 | |
3月 10, 2010 - 10_0017 QFP Multigrade Laser Conversion |
||
AD9985AKSTZ-140 | 最后购买期限 | |
9月 25, 2023 - 23_0060 Obsolescence of listed Video Part |
||
AD9985ABSTZ-110 | 最后购买期限 | |
AD9985AKSTZ-110 | 最后购买期限 | |
AD9985AKSTZ-140 | 最后购买期限 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
AD9984A | 量产 | 高性能10位显示器接口 |
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD9985A的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论