AD9984A

量产

高性能10位显示器接口

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 10位模数转换器
  • 最大转换速率:170 MSPS
  • 低PLL时钟抖动(170 MSPS)
  • 自动增益匹配
  • 自动失调调整
  • 2:1 输入多路复用
  • 通过专用引脚或串行寄存器实现省电
  • 4:4:4、4:2:2和DDR输出格式模式
  • 可变输出驱动强度
  • 奇数/偶数场检测
  • 外部时钟输入
  • 再生Hsync输出
  • 可编程输出高阻抗控制
  • Hsyncs/Vsync计数器
  • 绿同步(SOG)脉冲滤波器
  • 无铅封装
AD9984A
高性能10位显示器接口
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD9984A的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览