AD9985

不推荐用于新设计

110 MSPS/140 MSPS模拟接口,适用于平板显示器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 自动箝位电平调整
  • 最大转换速率:140 MSPS
  • 模拟带宽:300 MHz
  • 模拟输入范围:0.5 V至1.0 V
  • PLL时钟抖动:500 ps(峰峰值,110 MSPS)
  • 电源:3.3 V
  • 完全同步处理
  • 同步检测支持热插拔
  • 中间电平箝位
  • 掉电模式
  • 低功耗:500 mW(典型值)
  • 4:2:2输出格式模式


AD9985
110 MSPS/140 MSPS模拟接口,适用于平板显示器
AD9985 Functional Block Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

Evaluation Software 1


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
ADV7842 推荐新设计使用 双通道HDMI 1.4快速切换接收器,集成12位170 MHz视频和图形数字化仪及3D梳状滤波器解码器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ad9985的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览