AD9983A
过期高性能8位显示器接口
产品详情
- 8位模数转换器
- 最大转换速率:140 MSPS
- 低PLL时钟抖动(140 MSPS)
- 自动增益匹配
- 自动失调调整
- 2:1 输入多路复用
- 通过专用引脚或串行寄存器实现省电
- 4:4:4, 4:2:2, 和DDR输出格式模式
- 可变输出驱动强度
- 奇数/偶数场检测
- 外部时钟输入
- 再生Hsync输出
AD9983A是一款完整的8位、140 MSPS、单芯片模拟接口,针对捕获YPbPr视频和RGB图形信号进行了优化。它的编码速率达140 MSPS,具有300 MHz全功率模拟带宽,支持最高达1080i和720p的所有高清电视视频模式,以及最高达SXGA(1280 × 1024,75 Hz)的图形分辨率。
AD9983A内置一个140 MHz三通道ADC,其中具有内部基准电压源、锁相环(PLL)以及可编程增益、失调和箝位控制功能。用户仅需提供1.8 V电源和模拟输入。三态CMOS输出可以采用1.8 V至3.3 V电源供电。
AD9983A片内PLL从三级同步信号(用于YPbPr视频)或水平同步信号(用于RGB图形)产生采样时钟。采样时钟输出频率范围为10 MHz至140 MHz。内部产生Coast信号时,PLL可以在无同步输入的情况下维持其输出频率。利用32级采样时钟相位调整功能可以维持输出数据、同步和时钟相位之间的关系。
通过自动失调特性,可以自动恢复信号基准电平,并自动校准消除三个通道之间的失调偏差。利用通道间增益自动匹配特性,可以使三个通道之间的增益不匹配最小。
AD9983A还能针对复合同步和绿同步(SOG)应用提供完全同步处理。箝位信号既可以在内部产生,也可以由用户通过CLAMP输入引脚提供。
AD9983A采用先进的CMOS工艺制造,提供80引脚、无铅、表贴塑封LQFP封装,节省空间;额定温度范围为0°C至70°C。
应用
- 高级电视
- 等离子显示面板
- 液晶电视
- 高清电视
- RGB 图形处理
- 液晶显示器和投影仪
- 扫描转换器
参考资料
数据手册 1
技术文章 1
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
AD9984A | 量产 | 高性能10位显示器接口 |
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD9983A的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论