AD9980
过期高性能8位显示器接口
- 产品模型
- 1
产品详情
- 最大转换速率:95 MSPS
- PLL时钟抖动:9%或以下(峰峰值,95 MSPS)
- 自动失调调整
- 2:1输入多路复用
- 通过专用引脚或串行寄存器实现省电
- 4:4:4、4:2:2和DDR输出格式模式
- 可变输出驱动强度
- 奇数/偶数场检测
- 外部时钟输入
- 再生Hsync输出
- 可编程输出高阻抗控制
- Hsyncs/Vsyncs计数器
AD9980是一款完整的8位、95 MSPS、单芯片模拟接口,针对捕获YPbPr视频和RGB图形信号进行了优化。他的编码速率达95 MSPS,具有200 MHz全功率模拟带宽,支持所有高清电视视频模式和最高达XGA(1024 × 768,85 Hz)的图形分辨率。
AD9980内置一个95 MHz三通道ADC,其中具有内部基准电压源、锁相环(PLL)、可编程增益、失调和箝位控制功能。用户仅需提供3.3 V和1.8 V电源和模拟输入。三态CMOS输出可以采用1.8 V至3.3 V电源供电。
AD9980的片内PLL从三级同步信号(用于YPbPr视频)或水平同步信号(用于RGB图形)产生采样时钟。采样时钟输出频率范围为10 MHz至95 MHz。PLL时钟抖动在95 MSPS时为9%或以下峰峰值(典型值)。
内部产生Coast信号时,PLL可以在无同步输入的情况下维持其输出频率。利用32级采样时钟相位调整功能,可以维持输出数据、同步和时钟相位之间的关系。
通过自动失调特性,可以自动恢复信号基准电平,并自动校准消除三个通道之间的失调偏差。AD9980还能针对复合同步和绿同步(SOG)应用提供完全同步处理。箝位信号既可以在内部产生,也可以由用户通过CLAMP输入引脚提供。
AD9980采用先进的CMOS工艺制造,提供80引脚无铅表贴塑封LQFP封装,节省空间。额定温度范围为0℃至+70℃。
应用
- 高级电视
- 等离子显示面板
- 液晶电视
- 高清电视
- RGB图形处理
- 液晶显示器和投影仪
- 扫描转换器
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD9980KSTZ-80 | 80-Lead LQFP (14mm x 14mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 8, 2009 - 09_0103 QFP Assembly Transfer from STATSChipPAC Singapore(SCS) to STATSChipPAC China(SCC), Amkor Philippines (ATP), and Amkor Korea (ATK) |
||
AD9980KSTZ-80 | 过期 | |
1月 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages |
||
AD9980KSTZ-80 | 过期 | |
1月 29, 2014 - 14_0014 ADI Corporate Obsolescence Notice-January 2014 (Standard Products) |
||
AD9980KSTZ-80 | 过期 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 1
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
ADV7842 | 推荐用于新设计 | 双通道HDMI 1.4快速切换接收器,集成12位170 MHz视频和图形数字化仪及3D梳状滤波器解码器 |
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD9980的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论