AD9973

过期

双通道、14位CCD信号处理器,内置Precision Timing™内核

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 1.8 V analog and digital core supply voltage
  • Serial data link with reduced range LVDS outputs
  • Correlated double sampler (CDS) with −3 dB, 0 dB, +3 dB, +6 dB gain
  • 6 dB to 42 dB, 10-bit variable gain amplifier (VGA)
  • 14-bit, 65 MHz analog-to-digital converter
  • Black level clamp with variable level control
  • Complete on-chip timing generator
  • Precision Timing core with 240 ps resolution @ 65 MHz
  • On-chip 3 V horizontal and RG drivers
  • 6 mm × 6 mm, 84-ball CSP_BGA package

推荐替代产品

ADDI7013 过期

PRECISION TIMING内核的双通道CCD信号处理器

AD9973
双通道、14位CCD信号处理器,内置Precision Timing™内核
AD9973-fbl 573742620AD9973-pc AD9973 Typical Application Diagram3 AD9973 Typical Application Diagram4 AD9973 Typical Application Diagram1 AD9973 Typical Application Diagram2
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ad9973的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览