ADDI7013

过期

PRECISION TIMING内核的双通道CCD信号处理器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 差分模拟输入
  • CDS或SHA(CDS旁路)和7种增益设置
  • 0 dB至36 dB、10位可变增益放大器(VGA)
  • 16位、75 MSPS模数转换器(ADC)
  • Precision Timing内核,分辨率为210 ps (75 MHz)
  • 8个独立的H时钟相位,具有可编程驱动强度(3.6 V最大摆幅)
  • 4路通用输出(GPO)
  • 带外部同步输入的片内同步发生器
  • LVDS输出采用单时钟通道,缩小范围
  • 0.5 mm间距、6 mm × 6 mm CSP_BGA封装

ADDI7013
PRECISION TIMING内核的双通道CCD信号处理器
ADDI7013 Functional Block Diagram ADDI7013 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 addi7013的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览