AD9961

推荐新设计使用

10/12位、低功耗、宽带MxFE

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 双通道10位/12位、100 MSPS ADC
  • SNR = 67 dB, fIN = 30.1 MHz
  • 双通道10位/12位、170 MSPS DAC
  • ACLR = 74 dBc
  • 5 个辅助模拟输入/输出通道
  • 低功耗:<425 mW(最高采样速率时)
  • 支持全双工和半双工数据接口
  • 72引脚、无铅小型LFCSP封装
AD9961
10/12位、低功耗、宽带MxFE
提问

参考资料

数据手册 1

应用笔记 1

评估设计文件 1

申请保密协议

为了全面评估AD9961-EBZ的功能,需要AD9961-EBZ评估板和AD-DPGIOZ模式发生器/接收器。如果您没有这些器件,请务必同时订购这两款器件。

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源


评估套件

eval board
AD-DPGIOZ

AD-DPGIOZ数据模式发生器/接收机

特性和优点

  • 订购代码:AD-DPGIOZ
  • 兼容性:DPGI/O与AD9963-EBZ和AD9961-EBZ评估板兼容。
  • 可从DPG网站下载软件。
  • DPG问题/支持

产品详情

DPGI/O提供模式生成/接收功能,可补充ADI的多个评估板。DPGI/O通过USB与PC相连,用户可以从PC下载矢量至DPGI/O的内部存储器,或从评估板接收矢量并传输至PC。


ADI设计销售的模式发生器/接收机和评估板仅用于在实验室环境中,针对各种终端应用,对ADI元件进行高效、全面的评估。模式发生器和/或评估板的任何超出上述范围的应用或使用均不受ADI支持。

AD-DPGIOZ
AD-DPGIOZ数据模式发生器/接收机
EVAL-AD9961
AD9961 评估板

最新评论

近期浏览