AD9941
不推荐用于新设计完整的14位、56 MSPS成像信号处理器
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 差分传感器输入,输入范围为1 V p-p
- 0 dB/6 dB可变增益放大器(VGA)
- 低噪声光学黑色箝位电路
- 14位、56 MSPS模数转换器(ADC)
- 保证无失码
- 三线式串行数字接口
- 3 V单电源供电
- 低功耗CMOS:145 mW(3.0 V,56 MHz)
- 48引脚LQFP封装
AD9941是一款适合无需相关双采样(CDS)的成像应用的完整模拟信号处理器。它还适用于处理AD9940 CDS前端产品的输出信号。该器件具有56 MHz、单通道架构,设计用于采样和调理已经内置CDS的CMOS成像仪和CCD阵列的输出。AD9941信号链由差分输入采样保持放大器(SHA)、数字控制可变增益放大器(VGA)、黑色电平箝位和14位ADC组成。
内部寄存器通过三线式串行数字接口进行编程。
AD9941采用3 V单电源供电,功耗典型值为145 mW,提供48引脚LQFP封装。
应用
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD9941BSTZ | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) | ||
AD9941BSTZRL | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 27, 2009 - 09_0150 Assembly Site Transfer of 48L 7x7 LQFP Package from Carsem, Malaysia to Amkor Technology Philippines (ATP). |
||
AD9941BSTZ | ||
6月 16, 2009 - 09_0027 Conversion to Laser Mark for the LQFP Packages (Single Grades) |
||
AD9941BSTZ | ||
AD9941BSTZRL |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
AD9970 | 不推荐用于新设计 | 采用Precision Timing™发生器的14位CCD信号处理器 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD9941的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论