AD9970
不推荐用于新设计采用Precision Timing™发生器的14位CCD信号处理器
- 产品模型
- 3
Viewing:
产品详情
- 模拟与数字内核电压:1.8 V
- 范围缩小的串行数据链路
- LVDS输出
- 相关双采样器(CDS),增益−3 dB、0 dB、+3 dB和+6 dB
- 6 dB至42 dB、10位可变增益放大器(VGA)
- 14位、65 MHz ADC
- 具有可变电平控制功能的黑色电平箝位
- 完整的片内时序发生器
- Precision Timing内核,分辨率为240 ps(65 MHz)
- 片内3 V水平和RG驱动器
- 5 mm × 5 mm、32引脚LFCSP_VQ
AD9970是一款高度集成的CCD信号处理器,适用于高速数码摄像机应用。该器件由具有模数转换功能的完整模拟前端和可编程的时序驱动器组成,额定像素速率高可达65 MHz。在65 MHz下工作时,Precision Timing内核允许以240 ps的分辨率调整高速时钟。AD9970还包括一个范围缩小的LVDS接口用于数据输出。
模拟前端包括黑色电平箝位、CDS、VGA和一个65 MSPS、14位ADC。时序驱动器为RG、HL和H1至H4提供高速CCD时钟驱动器。此外,可通过三线式串行接口进行编程。
AD9970采用节省空间的5 mm × 5 mm、32引脚LFCSP_VQ封装,额定工作温度范围为−25°C至+85°C。
欲了解有关AD9970的更多信息,请发送电子邮件至afe.ccd@analog.com。
应用
参考资料
数据手册 1
申请保密协议
欲了解有关AD9970的更多信息,请联系CCD开发组。
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD9970BCPZ | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm w/ EP) | ||
AD9970BCPZRL | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm w/ EP) | ||
AD9970BCPZRL7 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 9, 2021 - 20_0126 Conversion of Select Sizes LFCSP Products from Punched to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE Korea |
||
AD9970BCPZ | ||
AD9970BCPZRL | ||
AD9970BCPZRL7 | ||
9月 13, 2017 - 16_0077 CANCELLED: Conversion of Select 4x4, 5x5, 6x6 and 7x7mm LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE Korea. |
||
AD9970BCPZ | ||
AD9970BCPZRL | ||
AD9970BCPZRL7 | ||
8月 11, 2014 - 14_0140 Specification Change for AD9970, AD9971, AD9973 and AD9977 |
||
AD9970BCPZ | ||
AD9970BCPZRL | ||
AD9970BCPZRL7 |
这是最新版本的数据手册