AD9940

不推荐用于新设计

高速相关双采样器,集成时序驱动器

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 6 dB增益、56 MSPS相关双采样器(CDS)
  • 片内水平和RG时序驱动器
  • 单电源供电(2.7 V,最小值)
  • Precision Timing™内核,56 MSPS时分辨率为0.37 ns
  • 低功耗CMOS:2.7 V时,105 mW(3.0 V时,115 mW)
  • 48引脚LQFP和48引脚LFCSP封装

AD9940
高速相关双采样器,集成时序驱动器
AD9940 Functional Block Diagram AD9940 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
AD9970 不推荐用于新设计 采用Precision Timing™发生器的14位CCD信号处理器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ad9940的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览